製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
fishermanufacturing/products/39c32d8b-39df-4163-b7a9-8b48b3347207
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
8" Adjustable Wall Pot Filler
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Fisher Manufacturing
フォロー
8" Adjustable Wall Pot Filler
Google翻訳”,
原文を見る
特徴:
偏心は7-1/2"から8-1/2"に調整します
内部スプリング式チェックバルブ
旋回シートディスク
ホットサイドステム-右手、コールド-左手
スパウトステム-右手
ステンレス鋼の座席の乗組員
ステンレス鋼のハンドルネジ
システム制限
温度:最低40°F最大140°Fまで
圧力200PSIMAX。静的
5.00 GPM @ 80 PSI
積み込み重量
6.0ポンド
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
fisher_4230
コレクションセット
Single Faucets
コレクション
Pot Filler - 1/2"
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2012-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.fisher-mfg.com/categories/357/products
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ダウンロード
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
ダウンロード