製品の公開
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
    Fletco Carpets

    Højer Kontrakt® Original

    Google翻訳”,

    時代を超越したHøjer Kontrakt® Originalカーペットは、2013年からFletcoのコレクションに加わっており、最高品質のニュージーランド産ウールを使用しています。手染めの糸は独特のメランジ効果を生み出し、羊毛本来の色合いの移ろいを際立たせています。特にベージュやグレーの色合いでその効果が顕著ですが、より鮮やかな色合いでもウール糸本来の美しさが感じられ、インテリアに温かみをもたらします。

    定番カラー12色をご用意。200平方メートル以上のご注文で特注カラーも承ります。

    Højer Kontrakt ® Originalは、様々な縁取りオプションを備えたエリアラグとしてもご利用いただけます。

    仕様
    • Yarn: 80% Pure new wool / 20% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    技術仕様
    • Unique refHoejer-Kontrakt-Original
    • コレクションセットWall-to-wall carpet
    • コレクションHøjer Kontrakt® Original
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-10
    • エディション1
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルウール
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米