製品の公開
Layers by Sebastian Wrong
Layers by Sebastian Wrong
Layers by Sebastian Wrong
Layers by Sebastian Wrong
Layers by Sebastian Wrong
Layers by Sebastian Wrong
    Fletco Carpets

    Layers by Sebastian Wrong

    Google翻訳”,

    このユニークなカーペットタイルコレクションは、デジタルプリントされた13色と、板状とタイル状の2種類の形状で構成されており、自由に組み合わせることができます。カラーパレットはセバスチャン・ロング氏が厳選し、プロジェクトのデザイン要素と調和する、幅広い美しい色の組み合わせを可能にするよう、慎重に選定されています。

    商業施設における床材の色選びは、見た目の美しさだけでなく、床材の耐久性にも大きく影響します。濃い色は薄い色に比べて汚れやシミが目立ちにくく、より長く清潔な状態を保つことができます。床材の交換時期を決める上で、摩耗や汚れの程度は重要な要素となることが多いため、濃い色を選ぶことで交換サイクルを延ばすことができます。結果として、濃い色は一般的に、より持続可能な選択肢と言えるでしょう。

    13種類のデジタルプリントカラーと、100cm×25cmの板状タイルと50cm×50cmのタイルという2種類のサイズを取り揃えたカーペットタイルコレクションです。お好みに合わせて、様々な色やサイズのタイルを組み合わせてお使いいただけます。

    時代を超越した13色をご用意。200平方メートル以上のご注文で特注色も承ります。

    仕様
    • Yarn: 100% PET Anvire®
      Carpet tiles: 100x25 and 50x50 cm

      Colours: 13
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    技術仕様
    • Unique refLayers-by-Sebastian-Wrong
    • コレクションセットCarpet tiles
    • コレクションLayers by Sebastian Wrong
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 設計国イギリス
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米