製品の公開
Stellar
Stellar
Stellar
    Fletco Carpets

    Stellar

    Google翻訳”,

    Stellarは、床材の新たなスターです。Stellarの構造開発において、私たちは宇宙の神秘と天体の創造からインスピレーションを得ました。特許取得済みのLockTiles®カーペットタイルコンセプトにより、Stellarは目立たない継ぎ目で同じ方向に施工できます。

    LockTiles®(特許取得済みのカーペットタイルコンセプトで、継ぎ目がほとんど目立たず、非常に均一な床面を実現します)のほか、ZigZag-Tiles®やモジュール式カーペットタイルもご用意しています。

    バランスの取れた9色展開。200平方メートル以上のご注文で特注色も承ります。

    Stellar LockTiles®は、2024年のiFデザイン賞を受賞しました。

    仕様
    • Yarn: 100% PA6 Econyl®
      Broadloom: Approx. 400 cm
      LockTiles® and ZigZag-Tiles®: 50x50 cm
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 9
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    技術仕様
    • Unique refstellar
    • コレクションセットCarpet tiles
    • コレクションStellar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米