製品の公開
Aloha 14
Aloha 14
    Flexalighting

    Aloha 14

    Google翻訳”,
    Alohaシリーズは、陽極酸化アルミニウムでIP65定格のスポットライトを提供し、特に過酷な環境での設置に最適です。光学品質と上質な仕上げが組み合わさって、信頼性の高い製品を作ります。ベースアクセサリを使用して、フィクスチャを壁または天井に取り付けることができます。最高の視界の快適さのためにアンチグレアフィルターを装備することができます。
    仕様
    • The Aloha range offers IP65-rated spotlights in anodized aluminium, ideal for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes combine to make a highly dependable product. Using the base accessory, the fixture can be wall or ceiling mounted. Can be equipped with anti-glare filter for maximum viewing comfort.
    技術仕様
    • Unique refALOHA14
    • コレクションセットProjectors
    • コレクションIP Rated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring