製品の公開
Bracket MP024BKT2
FlexHead Industries

Bracket MP024BKT2

Google翻訳”,

マルチポジショントールブラケット(MPT)は、市場に出回っている柔軟なスプリンクラードロップ用の最もシンプルで用途の広い取り付けブラケットとして開発されました。このノータッチ天井タイルモデルでは、 FlexHead®ドロップが完全に配置された後に天井タイルを取り付けることができます。

MPTブラケットの調整機能がさらに向上しました。 FlexHead®チームは、固定場所を追加し、脚を調整して汎用性を高め、さまざまな天井グリッドオプションに設置できるようになりました。また、中央のハードリッド天井アプリケーションで16インチでもうまく機能します。

仕様
    • No Touch superior height allows the MPT to be mounted without pre-installing the ceiling tile and comes out of the box fully assembled at 24”
    • Telescoping Design within seconds the MPT Bracket can be adjusted from 24” to 16” to 14 ½” in length accommodating numerous applications without additional fabrication
    • No loose parts as pre-installed mounting screws quickly secure the bracket to the ceiling T bar
    • Adjustable Open Hub allows for swift & accurate repositioning at the 1/4 points
    • Stable 3.5” offset bracket legs provide sprinkler head position at true center of tile while mounting bracket remains secure in its intended place
技術仕様
  • Unique refbracket_mp024bkt2
  • コレクションセットSprinkler
  • コレクションMulti-Position Tall Bracket
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム
  • Uniclass2015コードSs_55_30_96_85
  • Uniclass2015詳細Sprinkler systems
  • OmniClassNumber23-11 27 15 11 11
  • OmniClassタイトルInstalled Sprinkler Heads