製品の公開
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace
    Focus Creation

    Agorafocus on base - Central floor standing fireplace

    Google翻訳”,

    古代ギリシャにおいて、アゴラは公共の集会所、つまり人々が集まる場所でした。そのため、炎のパノラマビューを楽しめるように設計されたこの暖炉には、まさにふさわしい名前と言えるでしょう。

    Agorafocusの薪ストーブはエコデザイン認証を取得しており、優れたエネルギー効率と環境性能を実現しています。コンパクトなサイズなので、天井吊り下げ式、壁掛け式、台座設置式など、あらゆるタイプのインテリアに簡単に設置できます。

    仕様
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available as a freestanding version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    技術仕様
    • Unique refagorafocus-on-base-central-designer-fireplace
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションBase-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)680
    • 幅(mm)630
    • 奥行き(mm)630
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア