製品の公開
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Domofocus - Central suspended fireplace

    5つ星のうち4.14.1(18 レビュー)
    Google翻訳”,

    Gyrofocusの系譜において、Domofocusはより寛容な解釈を提示する。よりコンパクトな形状により、前モデルよりも設置が容易になった。

    仕様
      • Indoor or outdoor wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Available in Ecodesign glazed wood and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    技術仕様
    • Unique refdomofocus
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションSuspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)1100
    • 奥行き(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)117
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces

    対応地域

    アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア