製品の公開
Gyrofocus bioethanol - Central suspended fireplace
Gyrofocus bioethanol - Central suspended fireplace
Gyrofocus bioethanol - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Gyrofocus bioethanol - Central suspended fireplace

    Google翻訳”,

    アーティストでありフォーカスの創設者でもあるドミニク・アンベールは、1968年にジャイロフォーカスをデザインしました。これは、360度回転する吊り下げ式スチール暖炉の先駆的なシリーズの最初の製品となりました。ジャイロフォーカスの斬新で先見性のあるデザインは、今日では国際的な現代デザインにおける伝説的な存在として、象徴的な存在となっています。

    2024年 バイオエタノール
    バイオエタノールを燃料とし、フランス製の完全電子式安全バーナーを搭載したこの暖炉は、リモコンで操作できます。煙が出ず、外部の煙突出口も不要なため、あらゆる床面への設置がこれまでにない自由度を実現します。

    仕様
      • Bioethanol fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white
      • Available in indoor or outdoor wood, Ecodesign glass wood, and gas versions
    技術仕様
    • Unique refgyrofocus-bioethanol-suspended-designer-fireplace
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションSuspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)610
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)1250
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)120
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア