製品の公開
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Gyrofocus gas - Central suspended fireplace

    Google翻訳”,

    アーティストでありフォーカスの創設者でもあるドミニク・アンベールは、1968年にジャイロフォーカスをデザインしました。これは、360度回転する吊り下げ式スチール暖炉の先駆的なシリーズの最初の製品となりました。ジャイロフォーカスの斬新で先見性のあるデザインは、今日では国際的な現代デザインにおける伝説的な存在として、象徴的な存在となっています。

    2020年のガス
    ジャイロフォーカスには、リモコンで操作できるガス式バージョンも用意されています。
    ボタンを押すと、火が点いたり、炎の強さや熱さを調整したり、プログラムを設定して制御したりできます。
    一定の快適な暖かさ。

    仕様
      • Gas fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white
      • Available in indoor or outdoor wood, Ecodesign glass wood, and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    技術仕様
    • Unique refgyrofocus-gas-suspended-designer-fireplace
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションSuspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)610
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)1250
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)150
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEC011719
    • ETIM 名Gas hearth / gas fire
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace