製品の公開
Slimfocus on base - Central designer fireplace
Slimfocus on base - Central designer fireplace
    Focus Creation

    Slimfocus on base - Central designer fireplace

    Google翻訳”,

    ミニマルなデザインのSlimfocusは、炎の最も純粋な表現を体現しています。それは、本質にまで削ぎ落とされた、徹底的なシンプルさというビジョンを体現しています。Slimfocusは、その驚くほどコンパクトなフォルムが際立っています。

    Slimfocusガス暖炉は、リモコンで炎の強さを調整でき、穏やかで快適な暖かさを提供します。都市ガス、ブタンガス、プロパンガスに対応しており、バイオガスでも使用可能です。ガス供給口は本体底部にあります。

    仕様
      • Wood or gas burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Available with single‑ or double‑flue
      • Paint: matte black
      • Also offered as suspended wood or wall‑mounted wood versions
      • Weight of the flue: 35kg / m
    技術仕様
    • Unique refslimfocus-on-base-central-designer-fireplace
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションBase-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2180
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 正味重量(kg)107
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEC011719
    • ETIM 名Gas hearth / gas fire
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア