製品の公開
Pelee Line 1200
Pelee Line 1200
Pelee Line 1200
Pelee Line 1200
    Focus Lighting

    Pelee Line 1200

    Google翻訳”,

    PeléeLineは、L 1200、1800、2350、および2900mmのサイズで利用できます。照明器具には、上下に点灯するための2つのLEDチャネルが装備されています。下向きの色合いは角柱です。上向きの色合いが不透明になっています。ランプの全長のアップライトは、下向きのライトの見事な補足です。
    光の方向に関する4つのオプション:
    100%下向き-35%上/ 65%下-50%上/ 50%下-65%上/ 35%下

    仕様
    • Made of cast aluminium, powder coated in white RAL 9010 Textura, black Noir 900 Sablé, silver grey MW300D, or corten brown.
      Shades in prismatic acrylate (downwards) and opal-white acrylate (upwards).
      Lead: 3 m white PKLJ, suspension 2 x 2 m steel wire, 1.2 mm
      Classification: IP20, cl. I
      Lamp type: LED strips

    技術仕様
    • Unique refPelee
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)92
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリレート
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ