製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
focuslighting/products/dc5edcb8-c006-44dd-963a-2f19c4760e67
ホーム
カテゴリー
照明
屋外
Dua Bollard Low
利用できません: アメリカ合衆国
Focus Lighting
フォロー
Dua Bollard Low
Google翻訳”,
原文を見る
Dua Bollard Low が先導し、学校、工場、病院など、広い範囲に広がる建物と施設を組み合わせます。
ダウンロード
仕様
仕様
Material
Aluminium
Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
Black Noir 900: SN351F, Akzo Nobel
Shade
Tube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
Mounting
Rooted or flanged base
Connection
max two cables 5x6 mm2
Classification
IP66, class II, use code for class I
Weight
Flanged base: 6 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
dua-bollard-low
コレクションセット
Outdoor
コレクション
Bollards
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-10-20
エディション
1
高さ(Mm)
570
幅(mm)
120
奥行き(mm)
120
リンク
リンク
製品のURL
https://www.focus-lighting.dk/products/dua-bollard-low/
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
副マテリアル
ポリカーボネイト
正味重量(kg)
6
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 屋外
対応地域
ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
類似製品
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
ダウンロード
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
ダウンロード
Simes
Streamline Wall Washer
ダウンロード
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
ダウンロード
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
ダウンロード