Juul Frost Architects の Dua High は、スリムな円筒形のミニマリストです。片面または両面のライトスリットで利用可能。
| Material | Aluminium |
| Powder coating | Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel |
| Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel | |
| Corten brown: YX355F, Akzo Nobel | |
| Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel | |
| Shade | Tube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate |
| Mounting | For embedment or on flanged base |
| Connection | max 3 cables 5x16 mm2 |
| Classification | IP66, class II; class I optional |
| Impact resistance | IK10 |
| Weight | Flanged model: 15 kg |
| With spike for embedment: 17 kg |
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |
デンマーク |
ドイツ |