製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
focuslighting/products/479f4e1f-293b-4889-82c6-ab9a21dbccd3
ホーム
カテゴリー
照明
屋外
Peak 320
利用できません: アメリカ合衆国
Focus Lighting
フォロー
Peak 320
Google翻訳”,
原文を見る
Peak 320 は、ポールとアームの両方への設置を保証するシンプルで柔軟な設計で、新たな基準を設定するように設計された多機能照明器具です。
ダウンロード
仕様
仕様
PEAK 320
Material
Cast aluminium
Finish
Raw anodized
Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
Screen
4 mm hardened glass
Mounting
On pole with 60 mm top diameter
Connection
Delivered with 6 m lead (post top), 2 x 1 mm2. When side entry, choose 8 m lead
Classification
IP66, Class I or II
Impact resistance
IK09
Corrosion class
C4, C5 optional
Weight
4,5 kg
Wind-sweeping area
0,054 m2 (laterally)
技術仕様
技術仕様
Unique ref
peak-320
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-02-24
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.focus-lighting.dk/en/products/peak-320-post-top/peak-320-post-top/
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 屋外
IFC分類
照明
対応地域
ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
類似製品
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
ダウンロード
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
ダウンロード
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
ダウンロード
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
ダウンロード
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
ダウンロード
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
ダウンロード