製品の公開
Peak 380
Peak 380
Peak 380
    Focus Lighting

    Peak 380

    Google翻訳”,
    ピーク380は、垂直ポールと水平アームの2つの異なるバージョンでそれぞれ利用できます。ポール/アームの最適化および簡素化された適応を備えた同じ強力で特徴的なデザイン。ピークフィッティングには、さまざまなタイプのレンズを備えたLEDが付属しています。
    仕様
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    技術仕様
    • Unique refpeak380
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションColumns
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)114
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)498
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ