製品の公開
Way top entry
Way top entry
Way top entry
Way top entry
Way top entry
Way top entry
    Focus Lighting

    Way top entry

    Google翻訳”,
    WAYは、アームやワイヤーに取り付けることができる柔軟なストリートランプです。他のAARTデザインと同様に、WAYはクラシックな形のモダンなラインです。これは、世界中のどの都市のストリートや都市空間にも合う北欧のデザインです。ユニークなシェードは光学的なガイダンスを提供し、不快なまぶしさを最小限に抑えます。
    仕様
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    技術仕様
    • Unique refway-top-entry
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションCatenary
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)276
    • 幅(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明
    • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC391016
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps