製品の公開
Yoyo 350
Yoyo 350
    Focus Lighting

    Yoyo 350

    Google翻訳”,

    両端のシャープなプロファイルで締めくくられ、特徴的なたとえ話は、独特で彫刻的な外観と浮かぶランプの印象をもたらします。
    Yoyoはアルミニウムで鋳造されており、生のバージョンではすべてのランプがユニークです。 7つの遊び心のある色もご用意しています。

    仕様
    • Material: Cast aluminium

      Finish: Raw aluminium, white RAL9010, black RAL9005, alu-grey RAL9006, yellow RAL1032, orange RAL2003, blue-green RAL6004, squirrel grey RAL7000

      Shade: Acrylate (PMMA), opalised or micro prismatic (without visible patterns)

      Mounting: On ceiling or wall

      Connection: max 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2

      Classification: IP20, class I

      Weight: 4.1 kg

      Lamp type: LED, exchangable

    技術仕様
    • Unique refyoyo-350
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションDownlighters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)51
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)51
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリレート
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ