Cap Flush Mount 10インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた真鍮製のシーリングライトで、10インチのオパールガラスグローブを備えています。キャノピーの直径は5.7インチ、天井からの高さは13インチ、重量は3ポンドです。真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げがあり、水平または傾斜天井に対応し、吊り下げ式スイベル機構を備えています。オパールグローブは、あらゆる方向に柔らかく均一な光を拡散します。
この照明器具には、最大15ワットの定格E26ミディアムベースソケットが1つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光可能な電球と互換性のある壁面調光器を使用して調光できます。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。大きなグローブは、短いドロップで部屋全体をより明るく照らします。寝室やホテルの客室の中央、主浴室、キッチンの作業ゾーンの上、オフィスやアパートの廊下に沿って複数回、または屋根付きポーチの下に設置できます。また、6インチ、8インチ、12インチのサイズがあり、コーディネートされたペンダントもあるため、1つの家族がプロジェクトに合わせてサイズを調整できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |