製品の公開
Yoyo Line
Focus Lighting

Yoyo Line

Google翻訳”,

Yoyoは、オフィス環境、会議室、受付エリア、そしてあらゆるオープンスペースに最適なエレガントな照明器具シリーズです。Yoyoシリーズは、表面実装型の丸型照明器具と丸型ペンダント照明器具を揃え、人気のYoyoシリーズをさらに引き立てます。

Yoyo ラインは、人気の Raw Anodized や Raw Untreatment を含む、幅広いカラーで提供できます。

仕様
  • YOYO Line 
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw aluminium
    Raw anodized
    White RAL 9010
    Black Noir 900
    Alu-grey RAL 9006
    Yellow RAL 1032
    Urange RAL 2003
    Blue/green RAL 600
    Squirrel grey RAL 7000
    ShadeDownwards: prismatic
    Upwards: opal or clear
    100% down: white
    Lead3 m 5 x 0,75 mm2
    Suspension2 x 2 m steelwire, 1,2 mm
    ClassificationIP20, Class I
    Weight7,4 kg
技術仕様
  • Unique refyoyo-line
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-24
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ドイツ