製品の公開
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Alustal Plus 500 mm - RUSSIA

    Google翻訳”,

    Alustalバイメタルラジエーターは、アルミニウムラジエーターよりも高い動作圧力とクーラントのより高いpHで動作する能力があるため、特に高層ビルで使用するように設計されています。

    プラス

    • ラジエーターの明るさ
    • モダンで魅力的なデザイン
    • 100%リサイクル可能
    • 優れた熱伝導体
    • 耐食性の向上
    • 使用圧力40バール
    • 120バールを超える破裂圧力
    • ラジエーター使用期間:30年
    • 水、油、不凍液、蒸気などのさまざまな伝熱流体を使用する可能性
    仕様
    • Радиатор Alustal обеспечен 20-летней гарантией с даты установки (но не более 22 лет со дня продажи) на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке и эксплуатации, а также при правильном обслуживании.

    技術仕様
    • Unique refalustal_plus_500_mm_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)559
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国ロシア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名Radiators/convectors
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    ロシア

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (6)
    5つ星のうち4.7 4.7 (6)
    5つ星のうち4.0 4.0 (6)
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)