製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
fondital/products/0918bcc2-9500-4751-890a-b20d58c9b40f
ホーム
カテゴリー
HVAC
ボイラー
Antea Plus RTFS 40 - RUSSIA
利用できません: アメリカ合衆国
Fondital
フォロー
Antea Plus RTFS 40 - RUSSIA
Google翻訳”,
原文を見る
閉じた燃焼室と強制通風を備えた壁掛け式単回路ボイラー
外部ボイラー(オプション)と外部三方弁(オプション)の接続
エアベント内蔵の新しい3速ポンプ
プラス
深さわずか250mmのコンパクトボイラー
自己診断機能付き液晶ディスプレイ
屋外温度センサーでの操作(オプション)
ゾーンバルブ付きシステム、外部ポンプ制御システム、またはリモートアラーム信号ユニットに接続するための多機能リレー
ダウンロード
仕様
仕様
ХАРАКТЕРИСТИКИ
инжекционная горелка из нержавеющей стали серии мультигаз
Гидравлическая группа из композитных материалов
Дополнительное реле для управления 2 зонами отопления
Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
Модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
Автоматический байпас
技術仕様
技術仕様
Unique ref
antea_plus_rtfs_40_ru
コレクションセット
Russia Products
コレクション
Boilers and Radiators for Russia
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2021-07-21
エディション
1
高さ(Mm)
700
幅(mm)
400
奥行き(mm)
250
リンク
リンク
製品のURL
https://www.fondital.com.ru/ru/ru/antea-plus-rtfs-40
インストール手順
https://www.fondital.com.ru/media/files/attachments/5285_0RULIBMG32%20-%20IST_ANTEA_MONO_PLUS_RTFS-RBTFS_40_RU_LIPETSK.pdf
技術説明
https://www.fondital.com.ru/media/files/attachments/4803_CTC_PIEGH_FISARMONICA_CALDAIE_LIPETSK_IT_RU.pdf
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
設計国
イタリア
製造国
ロシア
正味重量(kg)
24.4
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
HVAC - ボイラー
IFC分類
ボイラー
ETIM コード
EG015210
ETIM 名
Boilers and heaters
UNSPSC名称
Boilers
UNSPSC
401020
Uniclass2015コード
Pr_60_60_08
Uniclass2015詳細
Boilers
MasterFormat 2014 コード
23 52 00
MasterFormat 2014 タイトル
Heating Boilers
OmniClassNumber
23-33 15 00
OmniClassタイトル
HVAC Heating Units
UniFormatIIコード
D3020
UniFormatIIタイトル
Heat Generating Systems
対応地域
ヨーロッパ
ロシア
類似製品
Fondital
Exclusivo D3 500 mm
ダウンロード
Fondital
Rodi Dual - Dual HR 70-1300
ダウンロード
Fondital
Cool 1160
4.7
(
7
)
ダウンロード
Fondital
Cool 860
5.0
(
7
)
ダウンロード
Fondital
Antea CTFS 40
ダウンロード
Fondital
Calidor Super B4 500 mm
ダウンロード