製品の公開
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
    Fondital

    Master 700 mm

    Google翻訳”,

    主人
    マスターは、アルミニウム合金製のFonditalのダイキャストアルミニウムラジエーターであり、その高性能レベルで際立っていると同時に、熱慣性が低いため、運用コストが低くなっています。マスターはエレガンスと細部への気配りの代名詞です。

    プラス
    -高度な技術コンテンツ:3つの国際特許
    -独自の熱電接合技術で組み立てられたウェルドレスベース
    -熱交換の改善=高性能、低消費
    -100%イタリア製
    -持続的な仕上げのための二重コーティング:アナフォレシス+粉体塗装

    仕様
    • All models MASTER are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    技術仕様
    • Unique refmaster_700_mm
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-16
    • エディション2
    • 高さ(Mm)757
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名Radiators/convectors
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち3.4 3.4 (5)