製品の公開
Blitz Super B4 350 mm
Blitz Super B4 350 mm
Blitz Super B4 350 mm
Blitz Super B4 350 mm
Blitz Super B4 350 mm
Blitz Super B4 350 mm
    Fondital

    Blitz Super B4 350 mm

    Google翻訳”,

    BLITZ Super B4は、高い機械的およびエネルギー的能力を備えた製品を提供するために、ラジエーターの性能を最適化することを目的とした研究プロジェクトに端を発しています。

    プラス
    対流による熱交換の強化を可能にする後部開口部の存在。
    低温用途に最適です。
    高度な技術コンテンツ:3つの国際特許。
    100%イタリア製。
    溶接がないので、バリの問題はありません。すべてのキャップはAleternum®防錆処理を受けています。

    仕様
    • All models BLITZ SUPER B4 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      Blitz Super B4 radiator:
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 3 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Bursting pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    技術仕様
    • Unique refblitz_super_b4_350_mm
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-07
    • エディション2
    • 高さ(Mm)407
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名Radiators/convectors
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    類似製品