製品を公開する
Calidor Super B4 800 mm
Calidor Super B4 800 mm
Calidor Super B4 800 mm
Calidor Super B4 800 mm
    Fondital

    Calidor Super B4 800 mm

    Google翻訳,

    この製品が取得できた3つの特許のおかげで達成された高度な革新により、CalidorSuperB4ラジエーターは改修や低温暖房システムに最適です。

    プラス
    最適な重量対熱出力比。
    耐久性のある仕上げのための二重コーティング:アナフォレシス+粉体塗装;
    高度な技術コンテンツ:3つの国際特許。
    100%イタリア製。
    モジュラー:あらゆるスペースに最適です。

    仕様
    • All models CALIDOR SUPER B4 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      Calidor Super B4 radiator:
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 3 international patents;
      Unalterable over time,thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Bursting pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    技術仕様
    • 固有参照番号calidor_super_b4_800_mm
    • 製品ファミリRadiators
    • 製品グループElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-07
    • 版番号2
    • 高さ(mm)857
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名称Radiators/convectors
    • UNSPSC 名称Radiators
    • UNSPSC コード40101801
    • Uniclass 2015 コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 説明Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClass 番号23-33 15 00
    • OmniClass タイトルHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II コードD3020
    • CSI UniFormat II タイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (11)