製品の公開
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
    Fondital

    Cool 1740

    5つ星のうち4.34.3(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    COOLは、幅広い仕上げと寸法で利用できる用途の広いバスルーム家具ソリューションを備えています。20モデル、24色で利用可能、中心距離400〜600、高さ858〜1740、2種類の油圧接続。エレガントなCOOLコレクションは、革新的で特許取得済みの技術ソリューションを提供します。

    クールプラス

    • すべてのモデルの価格に含まれているAleternumの総防食処理
    • 2種類の油圧接続:従来型と中央から下から
    • 100%イタリア製
    • 耐久性のある仕上げのための二重コーティング:アナフォレシス+粉体塗装
    仕様
    • All models COOL are guaranteed 12 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.  

      24 colours
      20 models
      centre distances between 400 and 600
      4 heights from 858 to 1740
      2 types of hydraulic connections: traditional and central from below


    技術仕様
    • Unique refcool-bath-radiator-1740
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-17
    • エディション2
    • 高さ(Mm)1740
    • 奥行き(mm)26
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEC011023
    • ETIM 名Tube radiator
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_48
    • Uniclass2015詳細Low temperature hot water (LTHW) heated towel rails
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-31 25 25 13
    • OmniClassタイトルWater Heated Towel Bars
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち3.4 3.4 (5)