製品の公開
Formentera Plus CTFS - RUSSIA
Formentera Plus CTFS - RUSSIA
Formentera Plus CTFS - RUSSIA
    Fondital

    Formentera Plus CTFS - RUSSIA

    Google翻訳”,

    密閉された燃焼室と温水の瞬間加熱による強制通風を備えた壁掛けボイラー

    エアベント内蔵の新しい3速ポンプ

    プラス

    • 2種類の太陽集熱器システムを標準で制御
    • 屋外温度センサーでの操作(オプション)
    • プレート(26プレート)ステンレス鋼熱交換器
    • ゾーンバルブの接続、太陽集熱器システムの制御、またはリモートディスパッチ用の多機能リレー
    仕様
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Первичный теплообменник из меди
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Автоматический байпас
    技術仕様
    • Unique refformentera_plus_ctfs_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国ロシア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    ロシア

    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)