製品の公開
Ischia PRO CTN
Fondital

Ischia PRO CTN

Google翻訳”,

ISCHIA PRO CTN
Ischia PRO CTNは、家庭用温水を瞬時に生成する、オープンチャンバーの低NOx自然喫水壁掛けボイラーです。

プラス
-NOx排出量が少なく、水冷式の超化学量論的大気ガスバーナー
-コンパクト、深さわずか250 mm
-LCDとのユーザーインターフェース
-外部プローブによる体温調節(オプション)
-脱気装置を内蔵した高効率変調サーキュレーター

仕様
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore di calore primario monotermico
    - Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
    - Scambiatore sanitario a 26 piastre in acciaio inox
    - Interfaccia utente LCD con diagnostica
    - Funzione anti-fast, antigelo, antiblocco pompa, post-circolazione pompa, spazzacamino
    - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
    - By-pass automatico
    - Gruppo idraulico in materiale composito

技術仕様
  • Unique refischia_pro_ctn
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • UNSPSC名称Boilers
  • UNSPSC401020
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 00 00
  • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

対応地域

ヨーロッパ