製品の公開
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
    Fondital

    Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)

    Google翻訳”,

    火力発電所用モジュラー凝縮熱発生器

    プラス
    -NOx排出量のクラス6
    -温水の二重電子フロー制御
    -統合された煙逆止弁
    -多言語ドットマトリックスディスプレイインターフェイス
    -高効率ステンレス鋼熱交換器
    -高い変調比:1:10までの単一モジュール用。 1:70までのモジュラー発電機用
    -統合カスケード管理システム
    -最大6つのモジュールを一列に組み合わせる可能性

    仕様
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
      - Grado di isolamento elettrico IPX4D
      - Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
      - Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
      - Gestione 0-10 V in temperatura per regolazione
      - Fornito con collettore fumi
      - Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Accensione elettronica, rilevazione di fiamma a ionizzazione

    技術仕様
    • Unique refitaca_ch_kr_indoor_installation_italia
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Condensing units
    • UNSPSC40101704
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08_34
    • Uniclass2015詳細Gas fired condensing boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems