製品の公開
Itaca CTFS
Itaca CTFS
Itaca CTFS
Itaca CTFS
    Fondital

    Itaca CTFS

    Google翻訳”,

    ITACA CTFS
    Itaca CTFSは、密閉チャンバーと強制通風を備えた壁掛け式コンビガスインスタントボイラーです。ボイラーには、タッチスクリーンのユーザーインターフェースと「DHWコンフォート」機能が装備されており、プレート交換器を暖かく保ち、家庭用温水の要求に迅速に対応できるようにします。

    プラス
    -タッチスクリーンのユーザーインターフェイス
    -★★★「コンフォート」モードでの効率DHW
    -温度プローブを介して標準装備された2つの加熱ゾーンの制御
    -標準装備されている3種類の太陽熱システムを管理するための制御
    -断熱された26プレートDHW熱交換器
    -ボイラー油圧交換キット

    仕様
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Built-in hydraulic unit including automatic bypass, safety valve, pressure transducer, drain tap and expansion vessel connection
      - Double circuit filling system: automatic or manual
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Integrated safety and modulation electronic board
      - Can be connected to an outdoor probe (optional) for sliding temperature function
      - Possibility of zone management, high and low temperature (optional)
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
      - DHW “Comfort” function: ★★★

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    技術仕様
    • Unique refitaca_ctfs
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)