製品の公開
Itaca KR
Itaca KR
    Fondital

    Itaca KR

    Google翻訳”,

    ITACA KR
    Itaca KRは、暖房専用の壁掛け式コンデンシングボイラーで、外部給湯器に接続するために電子的に配置されています。ボイラーは凝縮技術を使用しており、消費量を削減し、性能を向上させ、汚染物質の排出を削減することができます。

    プラス
    -変調比1:9
    -タッチスクリーンのユーザーインターフェイス
    -標準装備されている2種類の太陽熱システムを管理するための制御
    -外部プローブが取り付けられている場合、ボイラーから室温を設定できます
    -26プレートDHW熱交換器

    仕様
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Wide modulation range 1:9
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - By-pass

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes
      - GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - External water heater for domestic hot water production
      - Solar board
       

      FEATURES
      - CH water flow rate electronic control
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Thermoregulation with external probe (optional)
      - Modulating pump with air-purging device
      - DHW “Comfort” function: ★★★
      - Automatic by-pass
      - Double circuit filling system: automatic or manual

    技術仕様
    • Unique refitaca_kr
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア