製品を公開する
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
    Fondital

    Lipari PRO TFS

    5つ星のうち4.64.6(11 件のレビュー)
    Google翻訳,

    ガス瞬間給湯器、密閉チャンバー。

    プラス

    -密閉されたチャンバーと強制通風

    -電子点火

    -低NOxバーナー

    -イオン化火炎制御

    -火炎変調

    -最高温度安定性

    -高効率と低運用コスト

    -コンパクトな寸法

    仕様
    • FEATURES

      - Continuous temperature control in the combustion chamber (without gas pressure switch)

      - Self-diagnosis

      - LCD Display

      - Low working pressure

    技術仕様
    • 固有参照番号lipari_pro_tfs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-04
    • 版番号1
    • 高さ(mm)619
    • 奥行き(mm)238
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 温水器
    • ETIM コードEC010868
    • ETIM 名称Gas-fired water heater
    • UNSPSC 名称Domestic water heaters
    • UNSPSC コード40101825
    • Uniclass 2015 コードPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 説明Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 06 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Heater Schedule
    • OmniClass 番号23-31 29 00
    • OmniClass タイトルHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II コードD30
    • CSI UniFormat II タイトルHVAC

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)
    5つ星のうち4.3 4.3 (6)