製品の公開
Minorca Plus CTN CU - RUSSIA
Fondital

Minorca Plus CTN CU - RUSSIA

Google翻訳”,

開いた燃焼室とお湯の瞬間加熱を伴う自然通風を備えた壁掛けボイラー

エアベントが統合された新しいシングルスピードポンプ

プラス

  • 単熱銅熱交換器
  • 深さわずか250mmのコンパクトボイラー
  • 自己診断機能付き液晶ディスプレイ
  • 室温センサーによる室内温度制御
  • 室温センサーを標準装備
仕様
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
    • ЖК-дисплей, на котором отображается: температура подающей линии отопления, температура ГВС на выходе, коды блокировок, параметры работы контуров отопления и ГВС, режим работы котла
    • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
    • Гидравлическая группа из композитных материалов
    • Расширительный бак контура отопления емкостью 6 литров
    • Автоматический байпас
技術仕様
  • Unique refminorca_plus_ctn_cu_ru
  • コレクションセットRussia Products
  • コレクションBoilers and Radiators for Russia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国ロシア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • UNSPSC名称Boilers
  • UNSPSC401020
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 15 00
  • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

対応地域

ヨーロッパ
ロシア

類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (7)
5つ星のうち5.0 5.0 (7)