製品の公開
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
    Fora Form

    Audio Chair

    5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    オーディオは私たちのベストセラーです。モデルは、布張りの背もたれとシート、頑丈な構造、高い快適性、省スペース、掃除にやさしいものを備えており、シンプルで機能的なライティングタブレットソリューションを装備することができます。オーディオはアームレストなしで標準で提供されます。 3つの異なる背の高さで利用できます。低、中、高。脚は、水平ステップと垂直ステップの両方に取り付けて、ステップの「ノーズ」に固定することができます。 。補助折りたたみシートは壁に直接取り付けることができます。取り外し可能なシートとバッククッションにより、メンテナンスが容易です。シートクッションとバッククッションは冷間成形フォームで成形されていますシンプルなアームレストで利用できます。ベニヤまたは無垢材の縁取りのあるラミネートのように、シンプルなライティングタブレットを利用できます。オーディオチェアは弓形に取り付けることができます。
    技術仕様
    • Unique refaudio-chair1
    • コレクションセットCollection
    • コレクションAuditorium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_05
    • Uniclass2015詳細Auditorium chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings