製品の公開
Camp
Camp
Camp
Camp
Camp
    Fora Form

    Camp

    Google翻訳”,

    キャンプはラウンジエリアのための快適な椅子です。

    2つの柔らかいクッションが包み込むアームレストに優しく触れます。これらの2つの要素は、椅子の主な特徴です–楽でありながら対照的です。

    椅子には2つの異なる背もたれの高さがあり、さまざまな程度の快適さとプライバシーを提供します。

    ただ座るだけの椅子ではなく、沈むのを楽しむ椅子です。着席してください!

    仕様
    • Dimensions:

      Low W: 71 cm H: 83 cm D: 72 cm SH: 47 cm Ø: 82 cmHigh W: 71 cm H: 101 cm D: 82 cm SH: 47 cm Ø: 82 cm

      Weight : Low 15,5 kg High 19,5 kg

      Key Properties:
      Camp consists of a steel frame with Nozag springs and cold cured foam Armrest in cast aluminium. Jotun Sahara Collection epoxy coating. Wooden parts on the armrests in oak, black stained oak, dark stained oak or white washed oak.

      Base in cast aluminum. The lacquer on Camp has a textured surface. Plastic gliders.

    技術仕様
    • Unique refcamp
    • コレクションセットCollection
    • コレクションLow Seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs