製品の公開
City
City
City
City
City
City
City
    Fora Form

    City

    Google翻訳”,
    シティチェアは、有名なノルウェーのデザインクラシックです。椅子は、曲線美の美しい女性に触発されて、50年代に設計されました。優れたデザインと卓越した座席体験により、この椅子はベストセラーになりました。今日のシティチェアは、ベニヤ、プラスチック、シートクッション付き、カバー付きなど、さまざまなデザインでご利用いただけます。このクラシックなデザインは、講堂、ダイニング、リビング、会議室で使用できます。シティはØyvindIversenによってデザインされました。寸法:Wo /アームレストW:50 cm H:87 cm D:55 cm SH:46 cm W /アームレストW:52.5 cm重量:Wo /アームレスト:4.5 kg W /アームレスト:5,5 kg
    技術仕様
    • Unique refcityoriginal
    • コレクションセットCollection
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-11 29 17 11 11
    • OmniClassタイトルPatio Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings
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
    類似製品