製品の公開
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
    Fora Form

    Myk Table

    Google翻訳”,
    Mykは、柔らかな形状にインスパイアされたデザインの多用途テーブルシリーズです。重要なデザイン要素は、テーブルの柔らかく丸みを帯びたエレガントなラインです。 TまたはXベースの柔らかな丸みを帯びた木のエッジがテーブルトップに映し出され、テーブルを体験したときの触感を高めます。いくつかのテーブルの高さと複数の標準的なテーブルトップを組み合わせたベースの2つのサイズにより、Mykは用途が広く柔軟なテーブルシリーズになっています。テーブルシリーズは、食堂またはダイニングテーブル、バーテーブル、および非公式または公式の待ち合わせ場所のテーブルとして使用できます。 Mykテーブルには、掃除を容易にするために調整可能なグライダーを備えた高架ベースがあります。寸法:80x80 cm W:70 cm XベースH:52 cm、65 cm、74 cm、90 cm、105 cm 140x80 cm W:70 cm TベースH:52 cm、65 cm、74 cm、90 cm、 105 cm 180x80 cm W:70 cm TベースH:52 cm、65 cm、74 cm、90 cm、105 cm 240x80 cm W:70 cm TベースH:52 cm、65 cm、74 cm、90 cm、 105cmØ80cmW:70 cm XベースH:52 cm、65 cm、74 cm、90 cm、105cmØ120cmW:90 cm XベースH:52 cm、65 cm、74 cm、90 cm、 105cm
    技術仕様
    • Unique refmyk1
    • コレクションセットCollection
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • OmniClassNumber23-21 23 15 17
    • OmniClassタイトルResidential Coffee Tables
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings
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
    類似製品