製品の公開
Popcorn Beam
Popcorn Beam
    Fora Form

    Popcorn Beam

    Google翻訳”,
    梁に取り付けられた椅子は非常にスペース効率が高く、創造的な解決策の機会を提供します。梁に取り付けられた池とポップコーンの両方の椅子を提供しています。椅子は、シートクッションの有無にかかわらず、いくつかの色でご利用いただけます。なめらかなビームデザインは、掃除を容易にします。ビームは、待合室、大きな集会所、講堂、文化施設、空港、および多くの個別の座席が必要なその他の施設に適しています。ビームは2、3、4席で提供され、オプションで椅子の代わりにテーブルを使用できます。池PPプラスチック製の椅子は、白、濃い灰色、石油、薄緑、水色の5色で利用できます。オプションのシートクッション、完全に布張り、木製のアームレスト付きでお届けできます。ダークグレーまたはホワイトのポップコーンPPプラスチックチェアをご用意しています。シートクッション、またはシートとバッククッションのいずれかを選択してください。梁は2席、3席、4席で提供され、オプションで椅子の代わりにテーブルを使用することもできます。ベースはダークグレーまたはホワイトのパウダーコーティングされたアルミニウムで利用できます。プラスチックグライダー。ポップコーン2席W:122 cm H:80 cm D:55 cm SH:44 cmポップコーン3席W:188 cm H:80 cm D:55 cm SH:44 cmポップコーン4席W:254 cm H: 80cm D:55cm SH:44cm
    技術仕様
    • Unique refpopcorn-beam1
    • コレクションセットCollection
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_05
    • Uniclass2015詳細Auditorium chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ