製品の公開
Popcorn Chair
Popcorn Chair
Popcorn Chair
    Fora Form

    Popcorn Chair

    5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    ポップコーンチェアは、1968年にスヴェン・イヴァル・デュステがヘニー・オンスタッド アート センターのために特別にデザインした、ノルウェーのモダンな家具の象徴です。大胆なデザインにより、積み重ねとテーブルへの吊り下げの両方が可能になりました。これは、囲まれた形状の椅子では珍しいことです。ポップコーンは 2012 年に初めて再発売され、2021 年に 100% リサイクル プラスチックを使用して再発売されました。

    特別なベース設計により、椅子は自然に傾きます。これにより、機械的な操作を一切行わずに、長時間の会議でも快適性が向上します。

    この椅子は、60 年代の雰囲気を新しい環境に取り入れた、厳選されたカラー スキームで提供されています。この椅子は、パッド入りのシートと背もたれクッション付きで、会議室やより高級なダイニング エリアで使用できます。

    仕様
    • 100% recycled PP-plastic.

      White NCS S 0500-N

      Dark grey NCS S 8500

      Beige NCS S 4005-Y20R

      Golden Pink NCS 3215-Y43R

      Brown NCS 6815-Y42R

      Chrome, black or white base without surchange

      Available with a monochrome base coating to pair the shell or additional RAL/NCS colored base upon request

      Chair stacks 5 pieces without pillow and 3 pieces with pillow or upholstery

      Plastic glidersCan be hung on tables

      Chrome, black or white base

      Base in epoxy is available on request

    技術仕様
    • Unique refpopcorn-chair1
    • コレクションセットCollection
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ