製品の公開
Roma Table
Roma Table
Roma Table
    Fora Form

    Roma Table

    Google翻訳”,
    ローマの食堂のテーブルは、その表情で、多くの種類の椅子やセットアップに適した家具に優しいデザインです。テーブルのデザインは、形状、表面、サイズのカスタマイズに最適です。テーブルにはU-Baseレッグシステムが付属しています。ローマのテーブルはKomplotDesignによって設計されています。 25mm MDFホワイトHPLラミネートのテーブルトップ、傾斜プロファイル、ABSプラスチック(RAL 7012)のグレーサイドリスト。または:25mm MDFライトグレーHPLラミネートのテーブルトップ、bslopingプロファイル、および角が丸いラミネートと同様のABSプラスチックのグレーサイドリスト。リクエストに応じて他のサイズ/形状。テーブルは完全に販売されました。 240cmにはサーグが付いています。 140cmと180cmはsargなしで供給されます。取り付けブラケット付きのローマのテーブル180cmには、sargが付属している必要があります。成形された高研磨アルミニウムのベース。 TフィートH:追加で110cm。調整可能なプラスチックグライダー。寸法:240x80 cm H:72 cm 180x80 cm H:72 cm 140x80 cm H:72cmその他のサイズ/形状はお問い合わせください。
    技術仕様
    • Unique refroma1
    • コレクションセットCollection
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    類似製品