製品を公開する
Coral Welcome entrance flooring
Coral Welcome entrance flooring
Coral Welcome entrance flooring

    Coral Welcome entrance flooring

    Google翻訳,

    現代的な直線的なデザインと豊かで深いパイルを備えたCoralWelcomeは、豪華なカーペットのスタイルと美的魅力を備えています。
    コーラルウェルカムは、見た目が素晴らしいだけでなく、再生産業廃棄物と消費後廃棄物から作られたEconyl®100%再生糸を使用し、主な裏地にリサイクルPETボトルを使用した環境に配慮したエントランスフローリングです。

    幅205cmのシートでご利用いただけます。利用可能なマットサイズ(各辺2.5cmの端):105x155cm。

    •Econyl®100%再生糸で作られています
    •フタル酸エステルを含まない技術で製造
    •環境BREA+評価のある唯一のエントランスフロア
    •最高の火災クラス基準であるBfl-s1に準拠しています
    •最も過酷な商用利用に適しています
    •内部の入り口と循環エリアに最適

    仕様
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • 固有参照番号FO-CO-CO
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループEntrance Flooring Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-21
    • 版番号1
    • 高さ(mm)27500
    • 幅(mm)2050
    • 奥行き(mm)9
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材ビニール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)3.95
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - エントランス
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードEF_30_20
    • Uniclass 2015 説明Floors
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAccess Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 11 19 11
    • OmniClass タイトルFloor Mats
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア