製品の公開
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano

    Marmoleum® Solid - Piano

    Google翻訳”,

    ピアノはイタリア語で、穏やか、平坦、滑らか、柔らかいという意味です。当社のマーモリウム ピアノ デザインでは、微妙な柔らかい繊維の感触が無地の背景と組み合わされて、半無地の床デザインを作り出しています。
    トーンイントーンの散りばめられたフロアデザインは、設置するとユニカラーに似ていますが、微妙な土を隠す装飾が施されています。

    マーモリウムは、ゆりかごから門まで、クライメート・ポジティブな弾力性のある床材です。

    仕様
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Piano collection consists of 10 colours.
      Marmoleum Piano is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refFO-MA-SO-Piano
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションLinoleum
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-06-03
    • エディション2
    • 高さ(Mm)33000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2.5
    関連
    • 主なマテリアルリノリウム
    • 副マテリアルリノリウム
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 17
    • OmniClassタイトルLinoleum Flooring

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア