製品を公開する
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    Google翻訳,

    マーモリウム スポーツは、柔軟な構造体の表面として設置される多目的スポーツ床材で、あらゆる種類のスポーツ施設で使用できます。耐久性のあるリノリウム製スポーツフロアは主に天然原料から作られ、持続可能で気候に配慮した方法で生産されています。

    Marmoleum Sport コレクションは、柔らかい大理石の構造を持つ 11 の現代的なカラーを提供します。このコレクションでは、ニュートラルな色と明るい色の組み合わせを提供しており、それらを組み合わせて床にアクセントのある形状を追加できます。
    すべての色で厚さ 3.2 および 4.0 mm をご用意しています。

    スポーツホールや多目的ホールの床材には、安全性とスポーツ機能を満足させる必要があります。 Marmoleum Sport を最上層として使用したスポーツフロアは、怪我、筋肉疲労、過度のストレスのリスクを軽減します。最上層は、滑り止めと滑りの点で最適なパフォーマンスを保証します。

    仕様
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • 固有参照番号FO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループLinoleum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-30
    • 版番号1
    • 高さ(mm)28000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主要素材リノリウム
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)4.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - リノリウム
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Linoleum
    • UNSPSC コード30161703
    • Uniclass 2015 コードEF_30_20
    • Uniclass 2015 説明Floors
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLinoleum Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 15 17
    • OmniClass タイトルLinoleum Flooring
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ 北米