製品の公開
Surestep Stone
Surestep Stone
Surestep Stone

    Surestep Stone

    Google翻訳”,

    Surestep Stone 安全フローリング コレクションは、床のデザインに深みと洗練さを加える石、テクスチャ、鉱物のテクスチャを組み合わせたものです。温かみのある石のデザインは、Surestep Wood コレクションと完璧に調和し、目立つ斑点模様のタイルのデザインは、設置時に休憩エリアを作るのに最適です。

    仕様
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR Pearl
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: no
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refFO-SU-MA
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションSafety Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-22
    • エディション2
    • 高さ(Mm)27000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)2.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_61
    • Uniclass2015詳細Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア