製品の公開
Eternal Next
Eternal Next

    Eternal Next

    Google翻訳”,

    Eternal Next は、接着剤を使わずに設置できるように設計された革新的な床材です。設置時間を大幅に短縮し、混乱を最小限に抑えながら、Eternal の特長である高品質を維持します。循環性をサポートすることで、Eternal Next は使用済みになったときに簡単に持ち上げて再利用またはリサイクルすることができ、接着剤を使わないため、床下に損傷が残りません。このページで紹介されているすべてのデザインは、Eternal Next のバリエーションで利用できます。

    仕様
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.5 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 3600 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.05%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10mm, typical value ~ 0.04 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal NEXT is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refeternal_next
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションHeterogeneous Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2.5
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)3.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 65 16.23
    • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Sheet Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ