製品を公開する
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT

    Allura Decibel 0.35/0.8 LVT

    Google翻訳,

    Allura Decibelは、Forbo社が提供する防音LVTフローリングソリューションです。この高級ビニールタイルは、19dBの遮音性能と、最高の寸法安定性やクラス最高の耐圧性といった優れた技術特性を兼ね備えています。接着剤を塗布するルーズレイ方式の施工方法により、迅速かつ簡単に設置できます。Allura Decibelは、リアルな木目調や素材感を再現したデザインを、様々な色、サイズ、形状で展開しています。摩耗層の厚さは0.8mmと0.35mmの2種類からお選びいただけます。
    すべての商品は、Allura Decibel b+バイオマスバージョンで受注生産にてご提供可能です。

    仕様
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Decibel meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 75 x 50 cm and 100 x 100 cm
      Plank sizes: 100 x 16.6 cm, 100 x 20 cm, 120 x 20 cm and 150 x 20 cm
      Total thickness 0.35: 3.15 mm - Wearlayer thickness 0.35 mm
      Total thickness 0.8: 4.00 mm - Wearlayer thickness 0.80 mm
      Total weight 0.35: 2300 g/m²
      Total weight 0.8: 3600 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial/light industrial use (EN-ISO 10874) 0.35: 32
      Commercial/light industrial use (EN-ISO 10874) 0.8: 34/42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 19 dB
      Residual indentation - typical value (ISO 24343-1) 0.35: 0.12 mm
      Residual indentation - typical value (ISO 24343-1) 0.8: 0.11 mm
      Light fastness (ISO 105-B02):  ≥ 7
      VOC emissions (ISO 16000-9) 0.35: < 10 μg/m3
      VOC emissions (ISO 16000-9) 0.8: < 50 μg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): good
      Dimension stability - after exp. to heat (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): < 2kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • 固有参照番号FO-AL-DB
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループLuxury Vinyl Tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号2
    関連
    • 主要素材ビニール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • Uniclass 2015 コードEF_30_20
    • Uniclass 2015 説明Floors
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 62 48
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 00
    • OmniClass タイトルFloor Coverings

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア