製品の公開
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa

    Marmoleum® Solid - Cocoa

    Google翻訳”,

    マーモリウム ココアは当社の持続可能なデザインの精神を取り入れており、まさにフォルボのリノリウム床材にユニークな追加物です。他業界からの廃棄物を利用することで、廃棄物の削減、リサイクルの促進、より良い環境に貢献するために協力しています。伝統的なマーモリウムの原料にココアの殻を加えることにより、私たちは構造と美しさの革新を生み出しました。その結果、自然な見た目と現代的な感触の両方を備えた、新しく刺激的な表面テクスチャーが生まれました。

    マーモリウム ココア フロアは、炭素排出を防止および隔離しながら、リサイクルおよび再利用できるように開発および製造されています。
    マーモリウムは、ゆりかごから門まで、クライメート・ポジティブな弾力性のある床材です。


    仕様
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Cocoa collection consists of 16 colours.
      Marmoleum Cocoa is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum Cocoa contains 43% recycled content. Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refFO-MA-SO_Cocoa
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションLinoleum
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-06-03
    • エディション2
    • 高さ(Mm)33000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2.5
    関連
    • 主なマテリアルリノリウム
    • 副マテリアルリノリウム
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 17
    • OmniClassタイトルLinoleum Flooring

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア