製品の公開
Safestep R11
Safestep R11
Safestep R11

    Safestep R11

    Google翻訳”,

    Safestep R11 は、プロの厨房、花屋、コインランドリーなど、汚染が発生しやすい場所での滑りのリスクを軽減するように設計されています。この耐久性のある滑り止めフローリング コレクションは、グレー、ソフト グリーン、ブルー、ブラックの色合いを調和のとれた 11 色で提供しています。すべての Safestep フロアには PUR パール コーティングが施されており、清掃とメンテナンスが簡単です。

    仕様
      • Roll size: 27 m long x 2 m wide
        Surface finish: PUR Pearl
        Classification commercial use: 34
        Classification light industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.7 mm
        Total weight: 2750 g/m2
        Impact sound reduction: 5 dB
        Dimensional stability: ≤ 0.1%
        Castor chair continuous use: pass
        Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
        Colour fastness to light: ≥ 6
        Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        Resistance to chemicals: very good
        Flexibility: Ø 10 mm
        Use in wet areas: yes
        Slip resistance (DIN 51130): R11
        Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
        Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
        Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Recycled content (mass): ≥ 24%

        DoP: 0200101-DoP-306
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refFO-SF-11
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションSafety Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-22
    • エディション2
    • 高さ(Mm)27000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)2.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_61
    • Uniclass2015詳細Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア