製品の公開
Tessera Chroma
Tessera Chroma
Tessera Chroma
Tessera Chroma

    Tessera Chroma

    Google翻訳”,

    Chroma は、洗練されたトレンドを先取りした色彩が特徴で、現代的な美学を表現した 50 x 50 cm のテクスチャード ループパイル カーペット タイルです。Tessera Chroma コレクションは、現在のワークスペース デザイン スキームにマッチするように特別に厳選された 24 色のカラー パレットを提供します。テクスチャード サーフェスと補完的なカラー ウェイは、Forbo の他の Tessera Design フローリング コレクションと美しく調和します。

    Tessera Chroma は、広範囲にわたる強化された持続可能性基準を満たすカーペット タイルを提供する Forbo の evolve+ シリーズの一部です。

    • 100% ECONYL®再生ポリアミド6原着糸を使用
    • 重量比77%のリサイクル素材
    • 炭素排出量が2kg CO 2 e/m 2未満(A1-A3)
    • 750 gsmのパイル重量で足元の快適さと耐久性を確保
    • 26 dBの衝撃音響値で騒音伝達を最小限に抑えます

    仕様
    • Tufted textured loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.4 mm
      Pile height: 3.5 mm
      Total weight: 4065 g/m²
      Pile weight: 750 g/m²
      Pile composition: 100% Econy regenerated polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 94,464 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 77% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Chroma carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: 0D6FB476
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    技術仕様
    • Unique refFO-TE-CHR
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションCarpet Tiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-12-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)6.4
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)4.07
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17 13
    • OmniClassタイトルCarpet Tiles