製品の公開
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks

    Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks

    Google翻訳”,


    100 x 25 cm の低レベル ループ パイル Basis Pro Phase カーペット プランクは、現代的なトランジション ストライプ デザインと 6 つのニュートラル オプションおよび 6 つのハイライト オプションにより、無数のデザインの可能性を提供します。Tessera Basis Pro Phase は、Tessera Basis Pro タイルと同じベース構造と糸の色を共有しているため、2 つのシリーズをシームレスに組み合わせて、多用途で柔軟なワークスペースを簡単に作成できます。

    • 100% 原着ナイロン 6 糸、クラス 33 の耐久性と色堅牢度を実現
    • 540 gsmのパイル重量で足元の快適さと耐久性を確保
    • 重量比62%のリサイクル素材
    • 25 dB の高音響値で騒音伝達を最小限に抑えます

    仕様
    • Tufted low level loop carpet tile plank
      Plank size: 100 x 25 cm
      Installation method: half drop, herringbone or double herringbone
      Packaging per carton of tiles: 18 (4.5m2)
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 5.6 mm
      Pile height: 2.6 mm
      Total weight: 3880 g/m²
      Pile weight: 540 g/m²
      Pile composition: 100% Aquafil polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 197,000 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 62% recycled content by weight
      Indoor air quality: Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Prodis-GUT: AF1485CC

      Product code EN 14041:2004 - 1170100-DoP-109
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks meet Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera carpet tiles and planks are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique reftessera-phase
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションCarpet Tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)5.6
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)3.88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17 13
    • OmniClassタイトルCarpet Tiles

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア